??
Seleção de modelos em CAD
K1659.0046X35
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1659 - Clamping levers, zinc with external thread, steel parts trivalent blue passivated
Bill of material
K1659.0046X35
BESTKIPP
Order No.
K1659.0046X35
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Surface finish body
high-gloss chromed
FARBE
Main
silver
GR
size
0
X
External thread
M 4
D
diameter
10.0 mm
D1
diameter
13.0 mm
D2
diameter
14.0 mm
H
height
24.5 mm
H1
height
4.0 mm
H2
height
14.5 mm
H3
height
30.0 mm
H4
height
33.0 mm
A
Length
30 mm
A1
Length
37.0 mm
B
width
7.0 mm
L
Length
35 mm
ZZ
No. of teeth
16
GEW
Approx. weight
0.0308 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245523108
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions